17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEライナー付高温高圧酸分解容器 27931

PTFEライナー付高温高圧酸分解容器

通常単価(税別)
241,239
税込単価
265,363
通常出荷日:5日目

サンプルの分解に最適なPTFEライナー付高温高圧酸分解容器です。【特長】・高い気密性と優れた内圧リーク...

詳細を確認

型番:

27931
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTFEライナー付高温高圧分解容器の詳細

PTFEライナー付高温高圧分解容器:関連画像

PTFEライナー付高温高圧分解容器の外観

製品仕様

型番:27931

  • 容量:23ml

型番:27930

  • 容量:45ml

27931の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量
23ml
材質
ステンレス
内容量
1本

絞り込み条件

  • 容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
27931

容量

内容量

最小発注数量
23ml
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241,239
( 265,363 )
5日目

詳細情報

基本情報

サンプルの分解に最適なPTFEライナー付高温高圧酸分解容器です。
【特長】
・高い気密性と優れた内圧リーク機構を有した構造で、迅速な酸分解処理を実現します。
・フッ化水素や王水などの強酸の使用に耐性があります。
・検査物質のロスや容器っ自身からのコンタミの無い分析サンプルの可溶化を実現します。
・処理時間の大幅短縮を可能にする、活発な化学反応を促進させることができます。
・他の方法では困難であったサンプルの分解に適しています。
・素材:PTFE SUS。
【用途】
・酸分解処理実験など様々な用途で利用可能。
・ICP-MS前処理用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEライナー付高温高圧酸分解容器の型番27931のページです。 型番27931に関する仕様情報を記載しております。
PTFEライナー付高温高圧酸分解容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEライナー付高温高圧酸分解容器
ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L
軽量型ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧タンク
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
ステンレス加圧容器 容量 5~39L
メーカーサンプラテックアズワンケニスケニスアズワンユニコントロールズ
通常価格241,23948,938 -39,304 -114,000 -34,000 -48,938 -
通常出荷日5日目1日目〜14日目14日目1日目〜10日目
商品タイプその他真空・加圧容器タンク真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
内容量1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング