17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空グローブボックスクリアビューVG-600N 27379

真空グローブボックスクリアビューVG-600N

通常単価(税別)
897,750
税込単価
987,525
通常出荷日:9日目

【特長】・作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。・前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    グローブボックス
  • サイズ (mm)
    983×675×655
  • 殺菌灯
  • 全長 (mm)
    983
  • 有効内寸 (mm)
    600×240(上辺)/580(下辺)×450
  • 呼称
    VG-600N
  • 質量(g)
    80000
  • 真空ゲージ (MPa)
    0~-0.1
  • 内容量
    1台

型番:

27379
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27379の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
983×675×655
殺菌灯
全長(mm)
983
有効内寸(mm)
600×240(上辺)/580(下辺)×450
呼称
VG-600N
質量(g)
80000
真空ゲージ(MPa)
0~-0.1
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
27379

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897,750
( 987,525 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の試料の出し入れ用にパスボックスをつけました。
・前面部に傾斜をつけ、横方向の補強リブも入っていないので非常にクリアな視界で作業を行うことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空グローブボックスクリアビューVG-600Nの型番27379のページです。 型番27379に関する仕様情報を記載しております。
真空グローブボックスクリアビューVG-600Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空グローブボックスクリアビューVG-600N
パソリナグローブボックス
簡易型グローブボックス
モバイルラボスペース
グローブバッグ GB-10
グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム
メーカーサンプラテックアズワンアズワンサンプラテックアズワンアズワン
通常価格897,75089,73552,39024,267 -8,7274,300
通常出荷日9日目1日目1日目5日目〜1日目1日目
商品タイプグローブボックスグローブボックス簡易型儀グローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブバッググローブボックス用手袋
サイズ(mm)983×675×655-700×500×500-700×700-
殺菌灯
全長(mm)983--700-640
有効内寸(mm)600×240(上辺)/580(下辺)×450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング