17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空グローブボックス クリアビューM-600H型 6593

真空グローブボックス クリアビューM-600H型

通常単価(税別)
708,813
税込単価
779,694
通常出荷日:9日目

【特長】・酸化、湿気、粉塵などの影響を受けずに作業が可能です。・透明アクリル製で視認性が抜群。・内部を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    グローブボックス
  • サイズ (mm)
    950×600×645
  • 殺菌灯
  • 全長 (mm)
    950
  • 呼称
    Mー600H
  • 質量(g)
    41000
  • ノズル径 (mm)
    9
  • 仕様
    本体(アクリル(透明)、真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双)、パスボックス(アクリル(透明)、真空ゲージ1個、真空バルブ2個)
  • 内容量
    1台

型番:

6593
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6593の仕様・寸法情報

商品タイプ
グローブボックス
サイズ(mm)
950×600×645
殺菌灯
全長(mm)
950
呼称
Mー600H
質量(g)
41000
ノズル径(mm)
9
仕様
本体(アクリル(透明)、真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双)、パスボックス(アクリル(透明)、真空ゲージ1個、真空バルブ2個)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6593

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708,813
( 779,694 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化、湿気、粉塵などの影響を受けずに作業が可能です。
・透明アクリル製で視認性が抜群。
・内部を真空にできるので効率良くガス置換を行えます。
・アルゴンや窒素といった不活性ガスを用いることにより安定した雰囲気内で作業が行えます。
・作業機器の出し入れは左側扉で、又作業中の器具・試料の出し入れは右側面のパスボックスを
通して本体内の雰囲気を変えずに行えます。
・減圧下での内部操作はできません。
・ガス置換などにより庫内を大気圧に戻してから操作可能になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空グローブボックス クリアビューM-600H型の型番6593のページです。 型番6593に関する仕様情報を記載しております。
真空グローブボックス クリアビューM-600H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空グローブボックス クリアビューM-600H型
簡易型グローブボックス
簡易型フード
グローブボックス用棚
グローブボックス用手袋 エフテロン
グローブボックス 陽圧式
メーカーサンプラテックアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格708,81352,39036,6899,752 -23,940126,340
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプグローブボックス簡易型儀グローブボックスグローブボックスグローブボックスグローブボックス用手袋グローブボックス
サイズ(mm)950×600×645700×500×500700X500X500400X200X250-745X480X480
殺菌灯
全長(mm)950---800-
呼称Mー600H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト