17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE沈殿管 9331

PTFE沈殿管

通常単価(税別)
13,674
税込単価
15,041
通常出荷日:5日目

耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れた沈澱管。【特長】・ふっ素樹脂製の沈澱管。・ほとんどの薬剤に対して問題な...

詳細を確認

型番:

9331
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PTFE沈澱管シリーズの外観

PTFE沈澱管シリーズの外観

9326、9327、9328の寸法図

9326、9327、9328の寸法図

9330、9331の寸法図

9331の寸法図

9326の仕様

  • A:100mm(±0.3mm)
  • B:12mm(±0.3mm)
  • C:9.5mm(±0.3mm)
  • 呼称:φ12(胴径12mm)×100mm

9327の仕様

  • A:100mm(±0.3mm)
  • B:16mm(±0.3mm)
  • C:10mm(±0.3mm)
  • 呼称:φ16(胴径16mm)×100mm

9328の仕様

  • A:100mm(±0.3mm)
  • B:24mm(±0.3mm)
  • C:18mm(±0.3mm)
  • 呼称:φ24(胴径24mm)×100mm

9331の仕様

  • A:100mm(±0.3mm)
  • B:44mm(±0.3mm)
  • C:38mm(±0.3mm)
  • 呼称:φ44(胴径44mm)×100mm
  • ※ 呼称は胴径×全長mmを表します。
  • ※ 素材の耐薬品性をご確認ください。

9331の仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
外径(mm)
44
高さ(mm)
100
材質
PTFE
呼称
44φ ×100
内容量
1本

絞り込み条件

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 呼称

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9331

外径

(mm)

高さ

(mm)

呼称

内容量

最小発注数量
44
100
44φ ×100
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,674
( 15,041 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れた沈澱管。
【特長】
・ふっ素樹脂製の沈澱管。
・ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができる。
・フリーザー内での冷凍や、オートクレーブなどによる滅菌に対応。
・不透明なので、中の試料の状態を観察することはできない。
・材質:PTFE。
【用途】
・沈澱管として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE沈殿管の型番9331のページです。 型番9331に関する仕様情報を記載しております。
PTFE沈殿管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE沈殿管
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目付 5本入
ねじ口沈殿管 丸底50mL 目無 5本入
オークリッジ遠心管
ナルゲン梨型沈澱管
沈でん管 PP 7mL~110mL
メーカーサンプラテック東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格13,67421,37017,25611,640 -13,160 -1,700 -
通常出荷日5日目3日目3日目1日目1日目〜2日目〜
商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
材質PTFEその他その他その他PPPP
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング