ETFEメッシュシート

ETFEメッシュシート

通常単価:
38,700
通常出荷日:
31日目

テフロンのメッシュシート。
【特長】
・材質:ETFE。
・200℃相当の高温で連続使用しても変質せず、耐薬品性にもすぐれたフッ素樹脂繊維。
【用途】
・有機溶剤の超音波洗浄のネットなどに使用可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 1000
  • 1001
  • 解除
メッシュ(インチ)

絞り込み

  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  • 60
  • 80
  • 解除
オープニング(μm)

絞り込み

  • 197
  • 303
  • 435
  • 1020
  • 2140
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
1000
30
-

31日目

38,700

型番 : 15146
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    30
  • オープニング(μm)
    -
1枚
1001
50
-

31日目

38,700

型番 : 15147
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1001
  • メッシュ(インチ)
    50
  • オープニング(μm)
    -
1枚
1000
10
2140

31日目

38,700

型番 : 25129
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    10
  • オープニング(μm)
    2140
1枚
1000
20
1020

31日目

38,700

型番 : 25130
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    20
  • オープニング(μm)
    1020
1枚
1000
40
435

31日目

38,700

型番 : 25131
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    40
  • オープニング(μm)
    435
1枚
1000
60
303

31日目

38,700

型番 : 25132
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    60
  • オープニング(μm)
    303
1枚
1000
80
197

31日目

38,700

型番 : 25133
通常出荷日 31日目
通常単価 38,700
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1020
  • 長さ(mm)
    1000
  • メッシュ(インチ)
    80
  • オープニング(μm)
    197

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ETFEメッシュシートの仕様

ETFEメッシュシート:関連画像

ETFEメッシュシートの外観

商品ID 商品名 規格 幅×長さ
(mm)
SAN25129 ETFEメッシュシート 10メッシュ(1020×1000) 1020×1000
SAN25130 ETFEメッシュシート 20メッシュ(1020×1000) 1020×1000
SAN25131 ETFEメッシュシート 40メッシュ(1020×1000) 1020×1000
SAN25132 ETFEメッシュシート 60メッシュ(1020×1000) 1020×1000
SAN25133 ETFEメッシュシート 80メッシュ(1020×1000) 1020×1000

商品担当おすすめ

フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m 厚さ0.05mm 画像

フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m 厚さ0.05mm

アズワン

融点が260℃となっており、連続使用温度は150℃で耐熱性が良いです。

ETFEチューブ 1.00×1/16 10m巻T-085-10 画像

ETFEチューブ 1.00×1/16 10m巻T-085-10

コクゴ

新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。(入数:10m/巻)

ETFE広口大型回転成型容器 画像

ETFE広口大型回転成型容器

サンプラテック

強い薬液の貯蔵や廃液タンクとして最適です。フッ素樹脂ETFEはPTFEに準じた性能を持ち、酸、アルカリ、有機溶剤にも優れた耐性があります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)