ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンプラテック 電磁弁(MLV型) |
|
ケニス 電磁弁ユニット |
|
タセト ラスピカ もらいサビ除去剤 |


電磁弁(YTV型)の外観
| 型番 | 商品名 | オリフィス径(mm) | 呼称 | 種別 | 接続 | 電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22725 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/4(AC100V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/4 | AC100V |
| 22726 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/4(DC12V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/4 | DC12V |
| 22727 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/4(AC200V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/4 | AC200V |
| 22728 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/4(DC24V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/4 | DC24V |
| 22729 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/8(AC100V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/8 | AC100V |
| 22730 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/8(DC12V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/8 | DC12V |
| 22731 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/8(AC200V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/8 | AC200V |
| 22732 | 電磁弁(YTV型) | 3 | YTV-2-1/8(DC24V) | 2方NC (通電時開) |
Rc1/8 | DC24V |
| 呼称 | YTV-2-1/4 | YTV-2-1/8 |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 40W×50L×77H | |
| 種別 | 2方NC | |
| オリフィス径(mm) | φ3 | |
| 接続 | Rc1/4 | Rc1/8 |
| IN圧力(kPa) | -100~150 | |
| OUT圧力(kPa) | 0~30 | |
| 流体温度(℃) | 0~60 | |
| 周囲温度(℃) | 0~60 | |
| 電圧 | AC100V・AC200V・DC12V・DC24V | |
| 消費電圧(W) | 5 | |
| 時間定格 | 連続 | |
| 絶縁種別 | E種 | |
| 絶縁耐圧 | AC1500V 60s | |
| ボディ材質 | PTFE | |
| ツール材質 | PTFE | |
接続部がふっ素樹脂製電磁弁のダイヤフラムバルブ。
【特長】
・流体の接する材質(接液部材質)には耐腐食性の高いふっ素樹脂PTFEを使用。
・IN圧力は-100~+150kPa、OUT圧力は0~30kPa。
・流体温度は0~60℃、周囲温度は0~60℃。
【用途】
・広範囲な流体に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
電磁駆動式送液ポンプ
0通常価格(税別):22,515円~

東京硝子器械
マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ
0通常価格(税別):14,882円~

エレポン化工機
マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズ
0通常価格(税別):54,964円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

中興化成工業
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
5通常価格(税別):3,715円~

トラスコ中山
液送用ふっ素樹脂チューブ
0通常価格(税別):8,033円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~