17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁弁(MLV型)

電磁弁(MLV型)

通常単価(税別)
24,65833,907
税込単価
27,12437,298
通常出荷日:9日目

接液部材質に耐腐食性の高いふっ素樹脂PTFEを使用したMLV型の電磁弁。【特長】・接液部材質がふっ素樹...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電磁弁(MLV型)の詳細

電磁弁(MLV型):関連画像

電磁弁(MLV型) イメージ

製品仕様

オリフィス径(mm) 2.5
接続 Rc1/8
IN圧力(kPa) -40~200
OUT圧力(kPa) 0~50
流体温度(℃) 0~60
周囲温度(℃) 0~60
電圧 AC100V・DC12V・DC24V
消費電力(W) 3.1
時間定格 連続
コイル温度上昇(℃) 60
絶縁種別 B
絶縁耐圧 AC1500V 60s
材質(ポディ/シール) PTFE

電磁弁(MLV型)の寸法

型番 オリフィス径
(mm)
呼称 種別 接続 電圧
22716 2.5 MLV-2-1/8(AC100V) 2方NC(通電時開) Rc1/8 AC100V
22717 2.5 MLV-2-1/8(DC12V) 2方NC(通電時開) Rc1/8 DC12V
22718 2.5 MLV-2-1/8(DC24V) 2方NC(通電時開) Rc1/8 DC24V
22719 2.5 MLV-2-1/8NO(AC100V) 2方NO(通電時開) Rc1/8 AC100V
22720 2.5 MLV-2-1/8NO(DC12V) 2方NO(通電時開) Rc1/8 DC12V
22721 2.5 MLV-2-1/8NO(DC24V) 2方NO(通電時開) Rc1/8 DC24V
22722 2.5 MLV-3-1/8(AC100V) 3方 Rc1/8 AC100V
22723 2.5 MLV-3-1/8(DC12V) 3方 Rc1/8 DC12V
22724 2.5 MLV-3-1/8(DC24V) 3方 Rc1/8 DC24V

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種別

  • 電圧

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種別

電圧

呼称

内容量

最小発注数量
2方NC(通電時開)
AC100V
MLV-2-1/8(AC100V)
1個
1個
2方NC(通電時開)
DC12V
MLV-2-1/8(DC12V)
1個
1個
2方NC(通電時開)
DC24V
MLV-2-1/8(DC24V)
1個
1個
2方NO(通電時閉)
AC100V
MLV-2-1/8NO(AC100V)
1個
1個
2方NO(通電時閉)
DC12V
MLV-2-1/8NO(DC12V)
1個
1個
2方NO(通電時閉)
DC24V
MLV-2-1/8NO(DC24V)
1個
1個
3方
AC100V
MLV-3-1/8(AC100V)
1個
1個
3方
DC12V
MLV-3-1/8(DC12V)
1個
1個
3方
DC24V
MLV-3-1/8(DC24V)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,454
( 29,099 )
9日目
24,658
( 27,124 )
9日目
24,658
( 27,124 )
9日目
29,392
( 32,331 )
9日目
27,709
( 30,480 )
9日目
27,709
( 30,480 )
9日目
33,907
( 37,298 )
9日目
32,110
( 35,321 )
9日目
32,110
( 35,321 )
9日目

詳細情報

基本情報

接液部材質に耐腐食性の高いふっ素樹脂PTFEを使用したMLV型の電磁弁。
【特長】
・接液部材質がふっ素樹脂(PTFE)製。
・その他接液部材質:アルミナ(22722、22723、22724のみ)。
・オリフィス径は2.5mm。
・IN圧力は-40~200kPa、OUT圧力は0~50kPa。
・流体温度は0~60℃、周囲温度は0~60℃。
【用途】
・広範囲な流体の制御に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁弁(MLV型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁弁(MLV型)
エアーフィルター メンブレンエアドライヤ
二方・三方コック
クランプ型真空弁
電磁駆動式送液ポンプ
オイルミストトラップ 標準型
メーカーサンプラテックアズワンアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格24,658-70,216 -16,931 -46,082 -22,515 -14,000 -
通常出荷日9日目10日目〜1日目5日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他その他送液ポンプその他
その他オプションオプションオプション---
接続Rc1/8-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト