17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型バキュームポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型バキュームポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

10512

2019年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・場所をとらないダイヤフラム式小型真空ポンプです。
・Lab、bits 211・221は運転終了後に残留気体を排気するセルフクリーニング機構付きです。

指定中の仕様・寸法情報

呼称
Lab/bits210
本体幅(mm)
50
奥行(mm)
120
高さ(mm)
99
質量(g)
600
付属チューブ
内径φ3.0mm、外径φ6.0mm
付属ジョイント
内径φ3.0mm、外径φ5.0mm
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト