ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパイラルダクト用 チップソーSPW

通常単価(税別)
6,412
税込単価
7,053
通常出荷日:1日目

【特長】・空調工事に便利。・ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御。【用途】・亜鉛スパイラルダクト/寸...

詳細を確認

型番:

SPW-110-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPW-110-36の仕様・寸法情報

主要切断材質
板金・金属系建材
外径(mm)
110
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
36
JANコード
4920350310283
刃材質
サーメット
本体厚(mm)
1.2
刃形記号
CB-n
最高回転速度
13000min-1
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPW-110-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,412
( 7,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調工事に便利。
・ハゼに強く、刃欠け・キックバックを制御。
【用途】
・亜鉛スパイラルダクト/寸切りボルト/穴あきアングル/ハンガーレールなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルダクト用 チップソーSPWの型番SPW-110-36のページです。 型番SPW-110-36に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルダクト用 チップソーSPWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルダクト用 チップソーSPW
チップソー (スパイラルダクト用)
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
軽天用チップソー
鉄・ステンレス兼用 チップソー
メーカーモトユキモトユキマキタモトユキモトユキモトユキ
通常価格6,41215,3477,6195,42014,4377,704
通常出荷日1日目1日目3日目2日目5日目5日目
主要切断材質板金・金属系建材板金・金属系建材木質系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)110110216165305180
刃厚(mm)1.61.82.21.421.4
内径(mm)202025.42025.420
歯数(山数)(P)363280406040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング