ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

一般鉄鋼用 チップソー

通常単価(税別)
5,420
税込単価
5,962
通常出荷日:2日目

ヒルティ充電式金属切断用丸のこ対応。【特長】・耐摩耗性に優れた高硬度・高靭性の特殊サーメットチップ採用...

詳細を確認

型番:

HLT-165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLT-165の仕様・寸法情報

主要切断材質
一般鉄鋼材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
40
JANコード
4920350004090
刃材質
サーメット
切断厚目安(鉄)(mm)
3
本体厚(mm)
1.1
刃形記号
CB-n
最高回転速度
4200min-1
適合機種
専用機:ヒルティ 充電式切断用丸のこ SCM22-A(18-A)

型番リスト

表示件数
型番
HLT-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,420
( 5,962 )
2日目

詳細情報

基本情報

ヒルティ充電式金属切断用丸のこ対応。
【特長】
・耐摩耗性に優れた高硬度・高靭性の特殊サーメットチップ採用により刃欠けを抑え、長寿命を実現。
・薄刃設計により切断抵抗が低減され、軽くてシャップな切れ味で切断スピードがアップ。
【用途】
・鋼管/穴あきアングル/寸切りボルト/ハンガーレール/リップ鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般鉄鋼用 チップソーの型番HLT-165のページです。 型番HLT-165に関する仕様情報を記載しております。
一般鉄鋼用 チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般鉄鋼用 チップソー
チップソー(一般木工用)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
チップソー (スパイラルダクト用)
軽天用チップソー
メーカーモトユキマキタモトユキミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキモトユキ
通常価格5,4207,6194,60013,56615,34714,437
通常出荷日2日目3日目1日目9日目1日目5日目
主要切断材質一般鉄鋼材木質系建材木質系建材一般鉄鋼材板金・金属系建材一般鉄鋼材
外径(mm)165216180150110305
刃厚(mm)1.42.21.61.31.82
内径(mm)2025.420202025.4
歯数(山数)(P)408052343260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング