17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ・非金属用チップソー GA

通常単価(税別)
9,89741,203特別価格
税込単価
10,88745,323特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ・銅・その他の非鉄金属の薄物切断に最適。【用途】・アルミサッシ/アルミサイディング/ア...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
刃厚
(mm)
本体厚
(mm)
穴径
(mm)
歯数最高
回転速度
(min-1
切断厚
目安(mm)
刃形記号
GA-125E1251.81.420409,6003.0BC
GA-210-1002102.21.725.41005,000-BC
GA-405-1004053.02.425.41003,500-BC
GA-455-1004553.02.425.41003,500-BC

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

本体厚

(mm)

最高回転速度

適合機種

最小発注数量
125
1.8
20
40
4920350200737
803-6633
1.4
9600min-1
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ
1個
210
2.2
25.4
100
4920350300512
-
1.7
5000min-1
卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機
1個
405
3
25.4
100
4920350300642
-
2.4
3500min-1
卓上マルノコ、専用機
1個
455
3
25.4
100
4920350300666
-
2.4
3500min-1
卓上マルノコ、専用機
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8975,657
( 6,223 )
1日目
11,556
( 12,712 )
1日目
27,31726,093
( 28,702 )
1日目
41,20332,208
( 35,429 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・銅・その他の非鉄金属の薄物切断に最適。
【用途】
・アルミサッシ/アルミサイディング/アルミ型材/アルミ板材。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ・非金属用チップソー GAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ・非金属用チップソー GA
アルミ・非金属用チップソー GB
グローバルソー (アルミ専用)
船舶アルミ材用グローバルソー
一般鉄鋼用 チップソー
軽天用チップソー
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格9,897-25,197 -6,523 -5,500 -5,20015,230
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目〜2日目5日目
主要切断材質非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属一般鉄鋼材一般鉄鋼材
刃材質超硬超硬超硬超硬サーメットサーメット
切断厚目安(mm)3-----
刃形記号BCDBCBCCB-nACBn-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング