17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き【5個入り】

通常単価(税別)
5,0638,659
税込単価
5,5699,525
通常出荷日:1日目

重切断向き。【特長】・刃厚1.3mmで重切断に強い。・設備・配管・解体作業に便利。・薄のこ刃用ブレード...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番全長
(mm)

(mm)
厚み
(mm)
山数
(1インチあたり)
切断有効長さ
(mm)
適合機種
WK-20912200251.39/12120セーバーソー・レシプロソー
WK-25912250251.39/12170セーバーソー・レシプロソー
WK-30912300251.39/12220セーバーソー・レシプロソー

型番リスト

表示件数

山数

用途

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力(mm)ステンレス

幅(mm)

適合機種

最小発注数量
9、12
-
150
70
4920350300819
137-5677
190.000
4
25
-
1パック

5個入り

9/12
コンクリート / 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ
200
120
4920350003994
481-9268
200
-
-
セーバーソー・レシプロソー
1パック

5個入り

9/12
コンクリート / 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ
250
170
4920350004007
481-9276
260
-
-
セーバーソー・レシプロソー
1パック

5個入り

9/12
コンクリート / 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / アルミ
300
220
4920350004014
481-9284
320.000
-
-
セーバーソー・レシプロソー
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,063
( 5,569 )
1日目
5,598
( 6,158 )
1日目
7,642
( 8,406 )
1日目
8,659
( 9,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

重切断向き。
【特長】
・刃厚1.3mmで重切断に強い。
・設備・配管・解体作業に便利。
・薄のこ刃用ブレードホルダ装着で、パイプソーでも使用可能。
【用途】
・軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂/木材/ALCなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き
モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"
モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き
セーバーソーブレード 山数8
セーバーソーブレード 山数18
多種材切断用 万能刃 ARS
メーカーモトユキモトユキモトユキトラスコ中山河部精密工業モトユキ
通常価格5,063-3,611 -5,330 -3,035 -1,637 -3,174 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルハイス鋼ハイス鋼バイメタル
厚み(mm)1.31.31.11.60.90.9
材質1バイメタル-バイメタル---
切断能力(mm)軟鋼4~124~82.5~6---
切断能力(mm)ステンレス鋼 444---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング