17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油圧ノッチングパンチ NC-TP5032S

油圧ノッチングパンチ

通常単価(税別)
100,063
税込単価
110,069
通常出荷日:18日目
  • 寸法 (mm)
    L70×W126×H378
  • 出力
    65kN(6.6tonf)
  • 圧力
    68.6MPa
  • ストローク (mm)
    16
  • タンク油量 (cc)
    43
  • トラスココード
    852-2410
  • 質量 (g)
    2400

型番:

NC-TP5032S
解除
  • 【都度確認品】価格・出荷日の確認が必要な商品です。

  • 安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。注文確定ができない為、注文明細にチェックを入れ削除をお願いいたします。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-TP5032Sの仕様・寸法情報

寸法(mm)
L70×W126×H378
出力
65kN(6.6tonf)
圧力
68.6MPa
ストローク(mm)
16
タンク油量(cc)
43
トラスココード
852-2410
質量(g)
2400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-TP5032S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,063
( 110,069 )
18日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油圧ノッチングパンチの型番NC-TP5032Sのページです。 型番NC-TP5032Sに関する仕様情報を記載しております。
油圧ノッチングパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ノッチングパンチ
F大軸
サンフラッグ 専用チャックキー
サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用
10.8Vリチウム充電器
リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
メーカー西田製作所西田製作所サンフラッグサンフラッグPanasonicマキタ
通常価格100,0635,1273321,4157,58236,335
通常出荷日18日目1日目14日目1日目在庫品1日目3日目
寸法(mm)L70×W126×H378φ19×L120----
出力65kN(6.6tonf)-----
圧力68.6MPa-----
ストローク(mm)16-----
タンク油量(cc)43-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト