17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日動 LED作業灯 LPRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LPR-S10L-3M

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

簡易防雨型のLED作業灯です。
【特長】
・イベントなどのライトアップ照明!
・虫が寄りにくい低誘虫性!
・展示などの演出照明に!
・照射方向調節可能!
・コンパクト軽量だから移動はラクラク持ち運び!

ご注意

  • 「明るさ」は定格光束(LEDを使った照明器具から放出される使い始め頃の光束)の数値です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
610
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
13
詳細タイプ
三脚1灯式
光源色
昼光色
プラグ形状
防雨2Pプラグ
LEDワット数(W)
10
電線種(m㎡)
0.75
JANコード
4937305050590
コード長さ(m)
3
球寿命(時間)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト