ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDプラグインライトミニ 昼光色

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

PIL-05W-SS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本体色
バッテリーニッケル水素3.6V 0.6Ah
充電電源100V(50/60Hz)
電池寿命約500回
サイズφ60×H155mm
質量160g
定格光束25Lm
1m照度1,970Lx
発光色6,000K(昼光色)
連続点灯時間9時間
実用点灯時間4時間
充電時間6時間
使用環境温度-20℃~+60℃
球寿命40,000時間
付属品ストラップ×1
赤色フィルター×1
備考充電式
屋内型
マグネット付

性能・試験情報

LEDプラグインライトミニ 昼光色 仕様1

照射角15度

外形図

LEDプラグインライトミニ 昼光色 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

LEDプラグインライトミニ 昼光色 使用例

まとめて充電可能

推奨使用場所・使用環境

  • 避難場所
  • 災害現場
  • 生鮮食品
  • 工場
  • 倉庫

注意・禁止事項

※上記照度は中心照度による日動工業社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、日動工業社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※実用点灯時間とは初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※実用点灯時間とは初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。

PIL-05W-SSの仕様・寸法情報

出力 (W)
0.5
商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
その他
最大点灯時間(h)
9
電源
充電池
グリーン
光源色
昼光色(6000K)
照度(距離1m時)
1970Lx
JANコード
4937305047798
トラスココード
430-8140
色温度(K)
6000
質量(g)
160.000
外径(mm)
60
充電時間
-
全光束(lm)
-
全長(mm)
155
明るさ(lm)
25
充電時間(時間)
6時間
使用電池
ニッケル水素充電池
付属品
ストラップ、赤色フィルター
照射角
スポット型
電源詳細
ニッケル水素電池(600mAh)
適応温度(℃)
-
球寿命(h)
40000
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIL-05W-SS

出力 (W)

最大点灯時間(h)

光源色

照度(距離1m時)

JANコード

トラスココード

色温度(K)

質量(g)

外径(mm)

充電時間

全光束(lm)

全長(mm)

明るさ(lm)

充電時間(時間)

使用電池

付属品

照射角

電源詳細

適応温度

(℃)

内容量

最小発注数量
0.5
9
グリーン
昼光色(6000K)
1970Lx
4937305047798
430-8140
6000
160.000
60
-
-
155
25
6時間
ニッケル水素充電池
ストラップ、赤色フィルター
スポット型
ニッケル水素電池(600mAh)
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,011
( 6,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけで充電が可能です。
・ポケットにそのまま入るサイズです。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDプラグインライトミニ 昼光色の型番PIL-05W-SSのページです。 型番PIL-05W-SSに関する仕様情報を記載しております。
LEDプラグインライトミニ 昼光色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDプラグインライトミニ 昼光色
Mini LEDライト LED-YK3
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDクリップライト
タクティカルLEDライト
LEDスポットライト
メーカー日動工業オーム電機(ライト)エスコトラスコ中山ペリカンシグネット
通常価格6,01185213,9003,36714,534 -5,162
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプキーホルダタイプストラップタイプクリップタイプハンディタイプハンディタイプ
特殊用途その他防滴防水防滴防水防滴
電源充電池乾電池単4充電池乾電池単4乾電池単3乾電池単3
球寿命(h)40000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト