17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED学習スタンド ODS-LK21
  • ホワイト
  • ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED学習スタンド ODS-LK21

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ODS-LK21-K-077829

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

利き手に合わせて組み立てられる、便利なLED学習スタンドです。
【特長】
・面発光設計で多重影がほとんど出ません。
・タッチ式ON / OFFスイッチ
・無段階調光機能付き
・左右180度可動セードで、机上面照度はJIS規格照度A形相当。
・明るさは1,400ルクス(直下35cmの高さの時)
【用途】
・屋内用で机の上の作業や、寝室等の場所、読書などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上式
タイプ
LED
全光束(lm)
485
ブラック
定格
DC24V Typ,260mA
電源
専用ACアダプター使用
消費電力(W)
8
使用光源
チップ型LED×21灯使用(交換不可)
照度
約1400ルクス(直下35cm)
角度
左右180度可動セード
JANコード
4971275778290
質量(g)
約1340(専用ACアダプター含む)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト