17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 使用電線(Sq・mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

NTクリップ

通常単価(税別)
2,9993,650特別価格
税込単価
3,2994,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】溶接の際、アース接続に使用するクリップです。クリップの挟み込みによりしっかりとアースできます。...

詳細を確認
  • 商品画像の写真は「NT-300S」の型番です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用電線

(Sq・mm)

詳細タイプ

挟代

(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
50以下
万力タイプ
50
125
410
1個
38以下
クリップタイプ
30
138
385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6503,475
( 3,823 )
2日目
2,999
( 3,299 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接の際、アース接続に使用するクリップです。
クリップの挟み込みによりしっかりとアースできます。
銅管が一つ付属しています。
【狭代(mm)】30
【用途】
溶接作業に最適です。

ご注意

  • 商品画像の写真は「NT-300S」の型番です。

商品情報

製品特長・仕様

タイプ型番アンペア(A)挟代(mm)使用電線(Sq・mm)全長(mm)重量(g)
NT万力NT-300K3005050以下120410
NTクリップNT-300S3038以下138385

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTクリップ
アースクリップ
“アースクリップ”
バイス形アースクリップEB-mini
NT溶接ホルダー
NTシャープナー
メーカーNTウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山三立電器NTNT
通常価格2,999-3,720 -4,341 -3,4442,920 -5,333
通常出荷日2日目〜在庫品1日目1日目〜4日目2日目〜3日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツその他溶接機パーツその他
溶接電流(A)300300100-300100~300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト