17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベルメータ 快段目盛

通常単価(税別)
3,9005,419
税込単価
4,2905,961
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛のアナログ式の角度計。【特長】・マグネット付のため、測定物が金属製...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レベルメータの外観
型番仕様製品寸法質量
LM-90KD底面にマグネット付W95×D95×H30mm120g
LM-90KDS強力磁石タイプW95×D95×H30mm120g

使用方法・使用事例

使用方法

レベルメータ 快段目盛 使用方法

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

仕様説明

最小発注数量
底面にマグネット付
1個
強力磁石タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,419
( 5,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛のアナログ式の角度計。
【特長】
・マグネット付のため、測定物が金属製品の垂直測定の場合、両手を放して測定が可能。
・アナログ式で気泡管水平器に比べ見やすい。
・底面にマグネット付。
・1度単位の目盛が見やすい、階段状目盛タイプ。
・読みやすい階段状目。
・LM-90KDSは強力磁石タイプ。
【用途】
・傾斜角の測定に使用。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルメータ 快段目盛のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
角度の測定
5
満足度:5.0
小形なので狭い部分での測定に便利で、マグネットがついてるので使いやすいです。正面からもメモリが読み取れるのは、あるようで...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の試作用に
5
満足度:5.0
精度や性能に問題は無いのですが、 あまり特殊な角度に決める機会は少なく、 合っても45度ぐらいかな・・・ あまり活用の幅...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスムーズに動かない原因は何でしょうか?
A
静電気の影響が考えられます(特に春先など)静電気の除去方法の一つとして、静電気除去材を固定ピンを差し込む小さな穴から1~2回噴射すれば直る。但し、100%静電気を防ぐ方法はない。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルメータ 快段目盛
レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルスラントルール 快段目盛
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付
ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,900-13,439 -2,8002,90212,02014,618
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目10日目10日目
商品タイプアナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計
測定範囲0~90°0~90°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)111111
製品寸法(mm)95×95×3095×95×30182×92×20182×92×20182×92×20182×92×20
質量(g)120120100100100112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング