17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天吊り型スポットクーラー SAC-2500C SAC-2500C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天吊り型スポットクーラー SAC-2500C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAC-2500C

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

設置スペース不要の天井吊タイプ!
【特長】
・室温に合わせて送風、冷風運転切り替え可能
・冷風口は3面から選べる
【用途】
・クリーニング店、厨房、狭くて床置きできない作業場などに最適
・台に固定して移動式クーラーとしても使用可

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)
(送風)0.13/0.19、(冷風)0.67/0.84
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
電流(50/60Hz)(A)
(送風)1.4(冷風)7.4/(送風)1.8(冷風)8.5
騒音値(50/60Hz)(dB)
66/69
寸法(mm)
W450×D525×H405
JANコード
4511340036339
圧縮機
全閉型ロータリー(0.75kW)
仕様
冷媒:HFC R407C 封入量(410g)、有線リモコン付
スイッチコード(m)
約3.8
電源コード(m)
約3.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト