17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45cm 開放式工場扇 OPF-45S
  • PSE-45
  • OPF-45S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

45cm 開放式工場扇

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OPF-45S

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・高さ調節が可能な開放式工場扇。
【特長】
・溝付きで不意の落下を防止。
・堅牢で丈夫な金属製の三脚留め具。
・丈夫で堅牢な金属製ガードリングを採用し、リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避。
・4段首折れで高低差のある場所にも設置可能。
・モーターを過負荷や異常電流から保護できる、サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)を内蔵。
【用途】
・工場、倉庫の作業場や体育館などの送風、換気、乾燥に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
消費電力詳細(50/60Hz)(W)
111/124
電流(50/60Hz)(A)
1.21/1.24
幅(mm)
820
奥行(mm)
700
高さ(mm)
1240~1390
風速(50/60Hz)(m/min)
285/356
騒音値(50/60Hz)(dB)
63/66
JANコード
4511340005816
トラスココード
780-4873

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト