17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルガードノンスリップロール
  • 294121
  • 294122

オイルガードノンスリップロール

通常単価(税別)
39,791
税込単価
43,770
通常出荷日:3日目

【特長】・床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、め...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

オイルガードノンスリップロール  製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

コード

内容量

RoHS?最小発注数量
グリーン
OG-9280RG
1巻(20m)
10
1個
グレー
OG-9280R
1巻(20m)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,791
( 43,770 )
3日目
39,791
( 43,770 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
・マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
・吸収量:約60L/巻
【用途】
・多目的用(水・油・溶剤等)
【材質】
・ポリプロピレン、ナイロン、粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルガードノンスリップロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルガードノンスリップロール
吸油クッションマット MR-939-210-0
MISM 床保護マット 縁駒
ECO吸水マット(グレー・裏地付)
チャイムマット(裏地付)
3M ソールマット
メーカー日本緑十字社テラモトMISM(ミズム)山崎産業テラモトスリーエムジャパン
通常価格39,79136,054677 -13,391 -3,268 -49,631
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプエントランスマット吸油・吸水マット通路用マット吸油・吸水マットエントランスマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
幅(mm)760-----
長さ(m)20-----
厚み(mm)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング