17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

折りたたみバリケード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

339236

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

清掃時や検査時等に人の進入を防ぐバリケード。軽量で収納もコンパクトにできます。
【特長】
・日本語・英語・韓国語・中国語の4カ国語表示です。
・場所に合わせて広げたり、囲んだりできます。
・仕様:パネル3連タイプ(※パネル片面表示)。
【材質】
・フレーム:エンビ、パネル:ポリエステル・PUコーティング。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリ塩化ビニール(PVC)
表示内容
作業中
取付仕様
その他
レッド/イエロー/ブラック
詳細タイプ
S
サイズ(mm)
W1654×D34×H750/収納時:W550×D107×H750
コード
OT-571(S)
質量(kg)
3.2
内容量
1台
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト