17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定化学物質関係標識

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

035331

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

特定化学物質関係標識。
【特長】
・特化則第38条の3の作業場内掲示対象商品をピックアップ。
【用途】
・工場や現場にて、作業者や周囲の人間に周知出来る場所に掲示。

ご注意

  • 法令の改正等により予告なく内容を変更する場合が有りますのでご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
サイズ(mm)
450×600×1
表示内容詳細
ナフタレン等
詳細タイプ
平成27年11月1日適用
コード
特38-331
仕様
表印刷・両面シートテープ6枚付
内容量
1枚
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト