17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサート EPHW0402TN

通常単価(税別)
949960
税込単価
1,0441,056
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルファ高硬度ラジアスミル RH2P用のインサートです。コーナRは正2mmで削り残しを防ぎます。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 寸法 T (mm)
    2
  • 寸法 re (mm)
    2
  • 寸法 I (mm)
    6.215
  • 寸法 W (mm)
    4.2
  • 材質分類
    AJコート
  • 精度
    H級
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

トラスココード

最小発注数量
高硬度材
JP4105
823-0434
10個
鋼 / 高硬度材
JP4115
823-0433
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファ高硬度ラジアスミル RH2P用のインサートです。コーナRは正2mmで削り残しを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサート EPHW0402TNのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラ型の加工
5
満足度:5.0
プラスチック金型の入子加工に使用しています。 荒取りの定番品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサート EPHW0402TN
アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート
フライス切削用インサートRFEN-TN
フライス切削用インサートAPET
フライス切削用インサートCPMT
フライス切削用インサートTPMT
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格949-1,0952,9641,021 -641 -582 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他R(円形)A(85°平行四辺形)C(80°ひし形)T(正三角形)
逃げ角P(11°)N(0°)F(25°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数24その他223
寸法 T(mm)23.7----
寸法 re(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング