17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN

通常単価(税別)
7,69548,549
税込単価
8,46553,404
通常出荷日:1日目

【特徴】・不等分割形状による振動抑制効果・2段ギャッシュ(底刃ポケット)でスムーズな切りくず排出・刃先...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長1 不等分割形状 抜群の振動抑制効果 (EPSF/EPSM/EPSW)

 
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, 被削材:SUS304, 回転数:n=2,100min-1,
送り速度:vf=230mm/min, ap×ae=6.4×8mm, クーラント:水溶性
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 特長図1
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 不等分割形状
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 溝切削抵抗

特長2 2段ギャッシュ(底刃ポケット)スムーズな切りくず排出 (EPSM/EPSW)

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 2段ギャッシュ

剛性と切りくず排出性を両立した2段ギャッシュ形状刃型は高能率横・縦送りを実現

 

特長3 ダブルエキセン 耐チッピング性・耐摩耗性を向上(EPSM)

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 特長1

ダブルエキセンは刃先の強度を確保するとともに、摩耗を小さく抑える。

 

・SUS304側面切削後の刃先稜線状態

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN ダブルエキセン・従来刃先稜線
 

特長4 PNコーティング 耐摩耗性を向上(EPSF/EPSM/EPSW)

●特長と機能
Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。
HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意ください。

・PNコーティングの密着性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN PNコーティング
 

・PNコーティングの皮膜断面組織と特性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN PNコーティング特性

 

外形図

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

様々な加工を用いた切削事例 (EPSM/EPSW)

被削材:SUS304
使用工具:エポックSUSシリーズ , クーラント:水溶性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例1
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例2

加工後のワーク

・切削条件

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例3

多種多様な加工を高能率で行う事ができます

 

側面切削による寿命データ(EPSM)

被削材:SUS304
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, fz=0.04mm/t, ap×ae=8×3mm, OH=24mm , クーラント:水溶性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例4

EPSMは高速条件においても長寿命

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例5

側面切削の切削事例(EPSM)

被削材:SUS304
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, n=2,400min-1(vc=60m/min), vf=380mm/min(fz=0.04mm/t),ap×ae=8×3mm, OH=24mm, クーラント:水溶性 

・EPSM4080-24-PN
切削距離:405m
(約18時間 )
摩耗幅:Vb=0.088mm
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例6
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例7

側面切削の寿命比較(EPSM)

被削材:インコネル718(46HRC)

工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT
n=1,200min-1(vc=30m/min),
vf=140mm/min(fz=0.03mm/t)
ap×ae=8×0.3mm, OH=24mm
クーラント :水溶性
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例8
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例9
 

側面切削の切削事例(EPSM)

●被削材:析出硬化系ステンレス鋼15-5PH(40HRC)
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, n=3,200min-1(vc=80m/min), vf=500mm/min(fz=0.04mm/t), ap×ae=3×1mm, OH=24mm, クーラント :水溶性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例10
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例11

析出硬化系ステンレスの切削においても、小さい摩耗幅で加工ができ、更に使用することが可能

 

溝切削の摩耗比較(EPSM)

●被削材:SUS304
工具形状:スクエアタイプ φ8×4NT, 
n=4,200min-1(vc=108m/min),
vf=230mm/min(fz=0.014mm/t),
ap×ae=6.4×8mm, OH=24mm,
クーラント:水溶性,
切削距離:4m
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例12
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例13
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例14

溝切削の寿命比較(EPSM-CR)

●被削材:SUS304
工具形状:ラジアスタイプ φ8×r1
n=2,200min-1(vc=55m/min),
vf=260mm/min(fz=0.3mm/t),
ap×ae=8×8mm
クーラント:水溶性

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 使用事例15

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●汎用 側面切削条件
EPSML(ロング刃長)、EPSML-CR(ロング刃長・コーナR付き)、EPSWL(ロング刃長・ラフィング)

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 切削条件表7
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 切削条件図7
 

切削条件時の注意

・本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
・被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
・できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
・この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工条件、目的、使用機械等により条件を調整してください。
・ビビリや異常振動が発生する場合は条件を調整してください。
【溝切削条件】
・座繰り加工を行う際に、送り速度を溝条件の1/5に、0.01Dcのステップに設定してください。
・傾斜進入加工を行う際に、進入角度を3°以下、送り速度を溝条件の70%送りに設定してください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(~30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼(30~40HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、超耐熱合金

 

選定サポート情報

切り込み量別 切削抵抗の比較(φ8側面切削の場合)

エポックSUSマルチ 切り込み範囲図(EPSM)

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 選定サポート情報1
 
・EPSM4080-24-PN
被削材:SUS304
n=2400min-1(vc=60m/min)
vf=380mm/min(fz=0.04mm/t)
HSK63A
クーラント:水溶性
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 選定サポート情報2
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN 選定サポート情報3

※数値は切削抵抗の合力を示します。
※本表はφ8 での加工実績により算出しています。
他のサイズを使用される場合は、加工環境に合わせて調整してください。

注意・禁止事項

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

形状

刃径公差

シャンク径公差

首径

(mm)

最小発注数量
3
4.5
10.5
6
80
20
A
-0.015~0
h5
2.88
1個
4
6
14
6
80
20
A
-0.015~0
h5
3.7
1個
5
7.5
17.5
6
100
20
A
-0.015~0
h5
4.6
1個
6
9
-
5
120
-
B
-0.015~0
h6
-
1個
7
9
-
6
120
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
8
12
-
7
135
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
9
12
-
8
135
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
10
15
-
9
150
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
11
15
-
10
150
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
12
18
-
11
160
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
13
18
-
12
160
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
16
24
-
15
180
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
17
24
-
16
180
-
B
-0.02~0
h6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,695
( 8,465 )
1日目
8,069
( 8,876 )
1日目
9,386
( 10,325 )
1日目
10,594
( 11,653 )
1日目
13,131
( 14,444 )
1日目
13,131
( 14,444 )
1日目
17,529
( 19,282 )
1日目
17,529
( 19,282 )
1日目
22,003
( 24,203 )
1日目
22,003
( 24,203 )
1日目
26,083
( 28,691 )
1日目
48,549
( 53,404 )
1日目
48,549
( 53,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・不等分割形状による振動抑制効果
・2段ギャッシュ(底刃ポケット)でスムーズな切りくず排出
・刃先の強度を確保し摩耗を小さく抑えるダブルエキセンで耐ピッチング性・耐摩耗性の向上を実現
・工具母材との密着性に優れた耐熱性のあるPNコーティングを採用。
・ダブルエキセン効果により耐ピッチング性、摩耗性を向上させ、高能率でもビビりなく長寿命な加工を実現。
【用途】
・ステンレス鋼の荒~仕上げ加工までマルチに対応

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN
エポックSUSマルチ ショート刃 EPSMS4□□□-PN
エポックSUSマルチ 首下3Dc EPSM4□□□-□□.□-PN
エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN
エポックSUSフィニッシュ ロング刃長 EPSFL4□□□-PN
エポックSUSフィニッシュ レギュラー刃長 EPSF4□□□-PN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,695-8,629 -5,452 -6,000 -10,525 -6,095 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング