17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

通常単価(税別)
8071,390
税込単価
8881,529
通常出荷日:3日目

ルミナス19mm延長用ポール。【特長】・収納量と使い勝手にあわせて自由に組み合わせる。・ポール先端のキ...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

棚をもっと高くしたい

上部のキャップ(黒)を外すと、さらにポールを連結・延長が可能です。

  • 2本セット
  • 材質:スチール(クロームメッキ)
  • 長さ
    ADD-1915:16cm
    ADD-1930:31cm
    ADD-1945:46.5cm
    ADD-1960:61.5cm
    ADD-1990:89.5cm
ポール径19mm 延長用ADDポール

ジョイント付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
16
4548934265202
1セット(2本)
4個
31
4548934265219
1セット(2本)
4個
46.5
4548934265226
1セット(2本)
4個
61.5
4548934265233
1セット(2本)
4個
89.5
4548934265240
1セット(2本)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807
( 888 )
3日目
927
( 1,020 )
3日目
1,070
( 1,177 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルミナス19mm延長用ポール。
【特長】
・収納量と使い勝手にあわせて自由に組み合わせる。
・ポール先端のキャップをはずして簡単に継ぎ足し・延長が可能。
・160~895mmまで5サイズのから選択可能。
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
・25mm間隔で棚位置を調整可能。
【用途】
・ラックに追加して収納力をアップするのに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用
ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング
ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格807-2,228 -1,082 -2,449 -4,546370 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細延長用ポール ジョイント付突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付延長用ポール突っ張り(テンション)延長用ポール突っ張り(テンション)ポール一式ポール
適用ラック19mmシリーズ19mmシリーズ25mmシリーズ25mmシリーズ25mmシリーズ25mmシリーズ
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト