ファクトリーサプライ用品技術窓口
シェルフとシェルフを連結するためのパーツ。
横並びの連結はもちろん、コーナーでの連結も可能。
シェルフを連結することにより、一部のポールを省ける。
| 材質 | スチール(クロームメッキ) |
|---|---|
| 型番 | IHT-CN2P |
| ポール径/シリーズ | 19mm/ルミナスライトシリーズ |
ラック連結用コネクター。
【特長】
・スチールシェルフ(棚)同士を連結できるパーツ。
・横並びの連結はもちろん、コーナーでの連結も可能。
・6本のポールで連結した2台のラックを組立可能。
【用途】
・家庭用、業務用など様々なシーンに最適。

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

ルミナス(ドウシシャ)
ラック用連結用コネクター 25mmシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)
4.5通常価格(税別):2,554円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 500㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
0通常価格(税別):4,891円~

エスコ
4段スチール棚/1段当たり耐荷重150kg/キャスター付
0通常価格(税別):40,648円~

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用ポール 径19
0通常価格(税別):673円~

エスコ
150Kg スチール棚
0通常価格(税別):15,902円~