ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用 CT-GL50

ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:3日目

ストッパー付きゴムキャスター。【特長】・設置場所が決まったら、固定できるストッパー付き・ナイロン素材に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細
    ゴムキャスター(ストッパー付)
  • 本体サイズ (cm)
    高さ6.7cm
  • 適用ラック
    19mmシリーズ
  • 耐荷重 (kg)
    全体(キャスター装着時):150/キャスター走行時:50
  • JANコード
    4536863450066
  • 材質詳細
    ゴム、金属部:スチール
  • 内容量
    1セット(2個)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

CT-GL50
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴムキャスターCT-GL50の特長

簡単に取り付けられるゴムキャスター。
設置場所が決まったら、固定できるストッパー付き。

製品仕様

外形寸法ゴムキャスター:(約)高さ6.7cm
※高さサイズは、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重キャスター静止時:100kg
キャスター走行移動時:50kg
材質ゴム、金属部:スチール
型番CT-GL50
ポール径/シリーズ19mm/ルミナスライトシリーズ

ご使用上の注意

  • ※ フローリング床を移動される場合、車輪跡がつく場合がありますのでご注意ください。
  • ※ クッションフロアー材(塩化ビニル製、PVC製)の上でご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など)によっては、
    色移り(移行)現象により、フロア材表面が変色する場合がありますので、予めご了承ください。

CT-GL50の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
その他
その他
オプション
商品詳細
ゴムキャスター(ストッパー付)
本体サイズ(cm)
高さ6.7cm
適用ラック
19mmシリーズ
耐荷重(kg)
全体(キャスター装着時):150/キャスター走行時:50
JANコード
4536863450066
材質詳細
ゴム、金属部:スチール
内容量
1セット(2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-GL50

内容量

最小発注数量
1セット(2個)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
3日目

詳細情報

基本情報

ストッパー付きゴムキャスター。
【特長】
・設置場所が決まったら、固定できるストッパー付き
・ナイロン素材に比べ耐久性に優れます。
・耐荷重 全体:150kg、走行時:50kg。
【用途】
・ラックの移動時に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用の型番CT-GL50のページです。 型番CT-GL50に関する仕様情報を記載しております。
ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高さはいくつですか?
A
約67mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用
ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
ルミナス 三角プレート脚 ポール径19mm
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格868773538440340591
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質その他その他その他その他スチールその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細ゴムキャスター(ストッパー付)ゴムキャスターナイロンキャスター(ストッパー付)ナイロンキャスター三角プレート脚ナイロンキャスター
本体サイズ(cm)高さ6.7cm高さ6.7cm高さ5.2cm高さ5.2cm高さ0.5cm高さ6.8cm
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト