ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用 IHT40CSL2P

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

通常単価(税別)
538
税込単価
592
通常出荷日:3日目

ストッパー付きナイロンキャスター。【特長】・ラックの移動時に使用するナイロン製キャスター。・耐荷重 全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細
    ナイロンキャスター(ストッパー付)
  • 本体サイズ (cm)
    高さ5.2cm
  • 適用ラック
    19mmシリーズ
  • 耐荷重 (kg)
    全体(キャスター装着時):150/キャスター走行時:50
  • JANコード
    4962458765237
  • 材質詳細
    ナイロン樹脂
  • 内容量
    1セット(2個)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

IHT40CSL2P
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイロンキャスターIHT40CSL2Pの特長

簡単に取り付けられるストッパー付ナイロンキャスター。

  • ※ キャスターを使用の際は、フローリングなど柔らかい床の上では、物を乗せた状態で使用しないでください 。

製品仕様

外形寸法ナイロンキャスター:(約)高さ5.2cm
※高さサイズは、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重キャスター静止時:150kg
キャスター走行移動時:50kg
材質ナイロンキャスター:ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)
型番IHT40CSL2P
ポール径/シリーズ 19mm/ルミナスライトシリーズ

IHT40CSL2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
その他
その他
オプション
商品詳細
ナイロンキャスター(ストッパー付)
本体サイズ(cm)
高さ5.2cm
適用ラック
19mmシリーズ
耐荷重(kg)
全体(キャスター装着時):150/キャスター走行時:50
JANコード
4962458765237
材質詳細
ナイロン樹脂
内容量
1セット(2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IHT40CSL2P

内容量

最小発注数量
1セット(2個)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
3日目

詳細情報

基本情報

ストッパー付きナイロンキャスター。
【特長】
・ラックの移動時に使用するナイロン製キャスター。
・耐荷重 全体:150kg、走行時:50kg。
・材質:ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)。
【用途】
・ラックの移動時に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用の型番IHT40CSL2Pのページです。 型番IHT40CSL2Pに関する仕様情報を記載しております。
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ルミナス棚に
5
満足度:5.0
ルミナス棚に使用。ポールにキャスターを付けて移動しやすいようにしました。とっても楽になりました。キャスターなしとセット...もっと読む
0人が参考にしています。
メタルラックのキャスター化
4
満足度:4.0
19mmポール径のメタルラックはキャスターが付いてこないので購入した。専用品なのでもちろん使用感に問題はない。強度も十分...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高さはいくつですか?
A
約52mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用
ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格538440868773591743
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細ナイロンキャスター(ストッパー付)ナイロンキャスターゴムキャスター(ストッパー付)ゴムキャスターナイロンキャスターナイロンキャスター(ストッパー付)
本体サイズ(cm)高さ5.2cm高さ5.2cm高さ6.7cm高さ6.7cm高さ6.8cm高さ6.8cm
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト