ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mm

通常単価(税別)
959
税込単価
1,055
通常出荷日:3日目

ルミナス間仕切りパーツ。【特長】・ライトシリーズの奥行にぴったりサイズ。・シェルフ(棚板)のフレームに...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

IHT-3620DB
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ディバイダの特長

ライトシリーズの奥行にぴったりサイズで、シェルフ(棚板)のフレームに差し込んで取り付ける。
上下どちらにも取り付け可能。

ディバイダの寸法

IHT-3120DB:外形寸法(約)奥行29.5cm対応×高さ20cm
IHT-3620DB:外形寸法(約)奥行34.5cm対応×高さ20cm

製品仕様

材質スチール(クロームメッキ)
ポール径/シリーズ19mm/ルミナスライトシリーズ

IHT-3620DBの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
345
高さ(mm)
200
その他
オプション
商品詳細
ディバイダ
適用ラック
19mmシリーズ
JANコード
4962458718318
材質詳細
スチール(クロームメッキ)
仕様
棚幅34.5cm用
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IHT-3620DBIHT-3620DB

間口

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
345
4962458718318
棚幅34.5cm用
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
959
( 1,055 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルミナス間仕切りパーツ。
【特長】
・ライトシリーズの奥行にぴったりサイズ。
・シェルフ(棚板)のフレームに差し込んで取り付け。
・上下どちらにも取り付け可能。
・ポール直径19mm。
・奥行き295、345mmの2サイズ。高さは200mm。
【用途】
・書類、ファイルなどの間仕切りに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mmの型番IHT-3620DBのページです。 型番IHT-3620DBに関する仕様情報を記載しております。
ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mm
ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm
ルミナス バスケット 25mmシリーズ
ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ
ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F
ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格959901 -1,566 -1,0808561,389
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション-軽量タイプオプション-軽量タイプオプション
材質スチールスチール-スチール-スチール
高さ(mm)200220-80-120
その他オプションオプション-オプション-オプション
商品詳細ディバイダディバイダ-5連フック-掛けボックス

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト