ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm P-AP

ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:3日目

ルミナス足回りパーツ。【特長】・直径55mmの円形アジャスター。・床との接地面が広く、ラックを安定して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 商品詳細
    円形アジャスター
  • 本体サイズ (cm)
    径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時)
  • 適用ラック
    25mmシリーズ
  • 耐荷重 (kg)
    全体(円形アジャスター装着時):500kg
  • JANコード
    4524871906910
  • 材質詳細
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

P-AP
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

円形アジャスターの特長

直径約5.5cmと大きな円形型で、裏面の樹脂がしっかりとラックを支える。
安定感抜群で、転倒防止対策に大活躍。

製品仕様

外形寸法直径5.5×高さ2cm
※サイズの高さには、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重500kg
材質スチール(クロームメッキ)
接地面:ポリプロピレン
型番P-AP
ポール径/シリーズ25mm/ルミナスレギュラーシリーズ

円形アジャスターの使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

P-APの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
その他
オプション
商品詳細
円形アジャスター
本体サイズ(cm)
径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時)
適用ラック
25mmシリーズ
耐荷重(kg)
全体(円形アジャスター装着時):500kg
JANコード
4524871906910
材質詳細
スチール(クロームメッキ)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-APP-AP

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルミナス足回りパーツ。
【特長】
・直径55mmの円形アジャスター。
・床との接地面が広く、ラックを安定して設置するのに優れている。
【用途】
・ラックの安定感アップに最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナス 円形アジャスター ポール径25mmの型番P-APのページです。 型番P-APに関する仕様情報を記載しております。
ルミナス 円形アジャスター ポール径25mmのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ルミナス棚に
5
満足度:5.0
使用しているルミナスの棚に使用。ポールのままだと床にめり込むため、円形アジャスターで緩和しています
0人が参考にしています。
ポールの足
5
満足度:5.0
テンションポールを使用したので補強のため、こちらを購入しました。 見栄えもよく、ポール付属の足より安定しました。
0人が参考にしています。
ラックの足として
4
満足度:4.0
三角プレートよりも面積が広く底面が柔らかいため、重量物をのせるが床を傷を付けたくない時によく利用します。ただ高額なため、...もっと読む
0人が参考にしています。
ルミナスラックの固定用
3
満足度:3.0
ルミナスラックを天井突っ張りで用いる際、床側はこの商品にして補強するようにとのこと。乗せるもの次第ですが、通常のアジャス...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QP-APの接続部のねじ径を教えてください。
A
P-APの接続部のねじ径は3/8インチ16UNCです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス 円形アジャスター ポール径25mm
ルミナス 円形アジャスター メタルラック用パーツ ポール径19mm
ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格325380276591773440
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質スチールスチールその他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細円形アジャスター円形アジャスター三角プレート脚ナイロンキャスターゴムキャスターナイロンキャスター
本体サイズ(cm)径5.5cm×高さ1.5cm(ポール取付時)径4cm×高さ1.5cm高さ1cm高さ6.8cm高さ6.7cm高さ5.2cm

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング