ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F KP-3F

ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F

通常単価(税別)
856
税込単価
942
通常出荷日:3日目

小物を掛けられる3連フック。【特長】・引っ掛けるだけで簡単取付。・全タイプに共通して取り付けが可能。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細
    3連フック
  • 棚耐荷重 (kg)
    1
  • JANコード
    4997236279293
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    95×30×80
  • 材質
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

KP-3F
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3連フック KP-3Fの特長

シェルフ(棚板)のフレームやワイヤーバーに引っ掛けるタイプのフック。
キッチンツールなどの小さなものを並べて吊り下げたいときに非常に便利。
耐荷重:1kg

3連フック KP-3Fの寸法

外形寸法(約)幅9.5×奥行3×高さ8cm
※奥行には取付フック部分を含みません。
材質スチール(クロームメッキ)
型番KP-3F
ポール径/シリーズ全ポール径共通/オプションパーツ

KP-3Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細
3連フック
棚耐荷重(kg)
1
JANコード
4997236279293
サイズ(W×D×H)(mm)
95×30×80
材質
スチール(クロームメッキ)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KP-3FKP-3F

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
3日目

詳細情報

基本情報

小物を掛けられる3連フック。
【特長】
・引っ掛けるだけで簡単取付。
・全タイプに共通して取り付けが可能。
・ルミナスの側面に引っ掛けることが可能。
【用途】
・小物の整理に最適。
・ルミナスに物を掛ける際に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3Fの型番KP-3Fのページです。 型番KP-3Fに関する仕様情報を記載しております。
ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3Fのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フックとして
4
満足度:4.0
カギなどの小物を引っかけるフックとして使えます。ただ小物を引っかけるにしてはしっかりしすぎているので、アイリス製や100...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F
ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ
ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8561,0801,389247,257260,387 -255,565 -
通常出荷日3日目3日目3日目9日目9日目9日目
商品タイプその他-----
商品詳細3連フック-----
棚耐荷重(kg)1-----
JANコード4997236279293-----
サイズ(W×D×H)(mm)95×30×80-----
よく一緒に購入される商品

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト