ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ
通常出荷日:3日目
小物を掛けられる5連フック。【特長】・引っ掛けるだけで簡単取付。・全タイプに共通して取り付けが可能。・...
詳細を確認- 商品タイプ
- 軽量タイプオプション
- 材質
- スチール
- 間口 (mm)
130
- 奥行 (mm)
30
- 高さ (mm)
80
- その他
- オプション
- 商品詳細
5連フック
- 適用ラック
19/25共通シリーズ
- 棚耐荷重 (kg)
1
- JANコード
4997236279286
- 材質詳細
スチール(クロームメッキ)
- 内容量
1個
ご注意
棚・ラックの基本的な知識については
こちらをご覧ください。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
5連フック KP-5Fの特長
シェルフ(棚板)のフレームやワイヤーバーに引っ掛けるタイプのフック。
キッチンツールなどの小さなものを並べて吊り下げたいときに非常に便利。
耐荷重:1kg
5連フック KP-5Fの寸法
| 外形寸法 | (約)幅13×奥行3×高さ8cm ※奥行には取付フック部分を含みません。 |
|---|
| 材質 | スチール(クロームメッキ) |
|---|
| 型番 | KP-5F |
|---|
| ポール径/シリーズ | 全ポール径共通/オプションパーツ |
|---|
KP-5Fの仕様・寸法情報
商品詳細
5連フック
適用ラック
19/25共通シリーズ
棚耐荷重(kg)
1
JANコード
4997236279286
型番リスト
KP-5F |
ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツの型番KP-5Fのページです。
型番KP-5Fに関する仕様情報を記載しております。
ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| ルミナス(ドウシシャ) | ルミナス(ドウシシャ) | ルミナス(ドウシシャ) | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 1,080円 | 856円 | 1,389円 | 247,257円 | 46,932円 - | 48,163円 - |
| 3日目 | 3日目 | 3日目 | 9日目 | 1日目〜 | 1日目〜 |
| 軽量タイプオプション | - | 軽量タイプオプション | 中量タイプ(200Kg~500Kg) | 軽量タイプ(~200Kg) | 軽量タイプ(~200Kg) |
| スチール | - | スチール | スチール | スチール | スチール |
| 130 | - | 190 | 1720 | 1203 | 1160 |
| 30 | - | 100 | 600 | 604 | 604 |
| 80 | - | 120 | 1800 | 1800 / 1806 | 1800 / 1806 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。