ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

通常単価(税別)
4,546
税込単価
5,001
通常出荷日:3日目

ルミナス25mmテンションポール。【特長】・組み立てが簡単で、ビギナーに安心。プロユーザーも納得の機能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 商品詳細
    突っ張り(テンション)ポール一式
  • 長さ (cm)
    220~280
  • 適用ラック
    25mmシリーズ
  • JANコード
    4536863054875
  • 材質詳細
    スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • セット内容
    円形アジャスター付
  • 内容量
    1セット(2本)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

25P-2228
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25P-2228

25P-2228

製品仕様

外形寸法(約)高さ220~280cm(中間ポール35.5cm)
ポール分割サイズ※この商品のポールは分割式となっています。
[上部ポール](約)82.5cm
[中間ポール](約)35.5cm
[下部ポール](約)86.8cm
セット内容上部ポール(テンションポール)×2本
中間ポール×2本
下部ポール×2本
円形アジャスター×2個
材質スチール(クロームメッキ),
ポール径/シリーズ25mm/ルミナスレギュラーシリーズ

ご使用上の注意

ルミナステンションをご使用の際は必ず天井の梁の部分に取り付けて下さい。
ご購入の際はポール径をご確認下さい。ポール径が違うと取り付けができません。
キャスターをご使用では転倒防止の効果が得られない場合があります。アジャスターをお使い下さい。
つっぱりポール2本のみで自立させてご使用することは、お避け下さい。
高所での作業は部品落下・転落に十分ご注意下さい。

25P-2228の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
その他
オプション
商品詳細
突っ張り(テンション)ポール一式
長さ(cm)
220~280
適用ラック
25mmシリーズ
JANコード
4536863054875
材質詳細
スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
セット内容
円形アジャスター付
内容量
1セット(2本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
25P-222825P-2228

内容量

最小発注数量
1セット(2本)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,546
( 5,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

ルミナス25mmテンションポール。
【特長】
・組み立てが簡単で、ビギナーに安心。プロユーザーも納得の機能性と耐久性
・スライドさせて天井までの高さを調整可能。高さ使用範囲2,200~2,800mm
・錆びにくいクリアコーティング仕上げ
・25mm間隔で棚位置を調整可能
【用途】
・ラックの転倒防止に最適

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティングの型番25P-2228のページです。 型番25P-2228に関する仕様情報を記載しております。
ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング
ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング
ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格4,5462,449 -2,228 -1,082 -370 -548 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-
材質スチールスチールスチールスチールスチール-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
商品詳細突っ張り(テンション)ポール一式突っ張り(テンション)延長用ポール突っ張り(テンション)延長用ポール ジョイント付延長用ポールポール-
長さ(cm)220~280-----
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト