17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス バスケット 25mmシリーズ

通常単価(税別)
1,5661,955
税込単価
1,7232,151
通常出荷日:3日目

組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性。錆びにくいクリアコーテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細
    バスケット
  • 適用ラック
    25mmシリーズ
  • 材質
    スチール(クロームメッキ)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • サイズ(W×D×H)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ(W×D×H)

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
4524871213452
350×250×100
奥行35.5cmに対応
1個
4個
4524871213445
400×340×100
奥行46cmに対応
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
3日目
1,955
( 2,151 )
3日目

詳細情報

基本情報

組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。
もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性。
錆びにくいクリアコーティング仕上げ。
【特長】
・引っ掛けるだけで簡単に取付が可能です
・小物はもちろん、大きめサイズなので、バックや工具などの収納にも適しています

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス バスケット 25mmシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス バスケット 25mmシリーズ
ルミナス ディバイダ(仕切り) ポール径25mm
ルミナス ポールディバイダ(棚板 間仕切り)径19mm
ルミナス 5連フック KP-5F 全ポール径共通パーツ
ルミナス 全ポール径共通パーツ 3連フック KP-3F
ルミナス 掛けボックス KP-C1012X 全ポール径共通
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格1,566-901 -9591,0808561,389
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他---その他-
商品詳細バスケット---3連フック-
適用ラック25mmシリーズ-----
材質スチール(クロームメッキ)---スチール(クロームメッキ)-
内容量1個---1個-

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング