ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用 IHL-CSN2P

ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用

通常単価(税別)
591
税込単価
650
通常出荷日:3日目

ナイロン製キャスター。 【特長】 ・ラックの移動に便利(ストッパーなし)。 ・耐荷重 全体:300kg...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細
    ナイロンキャスター
  • 本体サイズ (cm)
    高さ6.8cm
  • 適用ラック
    25mmシリーズ
  • 耐荷重 (kg)
    全体(キャスター装着時):300/キャスター走行時:50
  • JANコード
    4962458558419
  • 材質詳細
    ナイロン樹脂
  • 内容量
    1セット(2個)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

IHL-CSN2P
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナイロンキャスターの特長

簡単に取り付けられるナイロンキャスター。

  • ※ フローリングなど柔らかい床の上では、ラックに物を乗せた状態で移動させないでください 。

製品仕様

外形寸法(約)高さ6.8cm
※サイズの高さには、ネジ切り部は含まれていません。
六角ナット上面から床設置面までの寸法になります。
全体耐荷重キャスター静止時:300kg
キャスター走行移動時:50kg
材質ナイロン樹脂、スチール(亜鉛メッキ)
型番IHL-CSN2P
ポール径/シリーズ25mm/ルミナスレギュラーシリーズ

IHL-CSN2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
その他
その他
オプション
商品詳細
ナイロンキャスター
本体サイズ(cm)
高さ6.8cm
適用ラック
25mmシリーズ
耐荷重(kg)
全体(キャスター装着時):300/キャスター走行時:50
JANコード
4962458558419
材質詳細
ナイロン樹脂
内容量
1セット(2個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
IHL-CSN2PIHL-CSN2P

内容量

最小発注数量
1セット(2個)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製キャスター。
【特長】
・ラックの移動に便利(ストッパーなし)。
・耐荷重 全体:300kg、走行時:50kg。
【用途】
・ラックの移動時に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用の型番IHL-CSN2Pのページです。 型番IHL-CSN2Pに関する仕様情報を記載しております。
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ルミナス棚として
5
満足度:5.0
ルミナス棚に使用。ポールにキャスターをつけて動けるようにしました。とても楽になりました
0人が参考にしています。
キャスターとして
3
満足度:3.0
静止時:300kgとのことですが、レーザープリンターをのせただけで簡単に形状が変化し、耐荷重は体感では100kg前後のよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付) 25mmポール用
ルミナス ナイロンキャスター2個セット19mmポール用
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
ルミナス ゴムキャスター2個セット 19mmポール用
ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格591743440538773276
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
材質その他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細ナイロンキャスターナイロンキャスター(ストッパー付)ナイロンキャスターナイロンキャスター(ストッパー付)ゴムキャスター三角プレート脚
本体サイズ(cm)高さ6.8cm高さ6.8cm高さ5.2cm高さ5.2cm高さ6.7cm高さ1cm
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト