17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm

通常単価(税別)
276
税込単価
304
通常出荷日:3日目

シェルフ固定用スリーブ。【特長】・シェルフなどをポールに取り付ける。・ルミナスシリーズのシェルフ(棚板...

詳細を確認

ご注意

  • 棚1枚につき1セット(4組)が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ABS樹脂
  • 4組セット

※スリーブ(取付部品)が付属されてない製品をご購入の際、また紛失した際などに、こちらをお求めください。

使用方法・使用事例

使用方法

ポール径25mm スリーブ シェルフ(棚板)取付部品 使用方法

IHL-SLV4S

使用事例

ポール径25mm スリーブ シェルフ(棚板)取付部品 使用方法

IHL-SLV4SC

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4962458558440
1セット(4個)
4個
クリア
4524871390023
1セット(4個)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
3日目
276
( 304 )
3日目

詳細情報

基本情報

シェルフ固定用スリーブ。
【特長】
・シェルフなどをポールに取り付ける。
・ルミナスシリーズのシェルフ(棚板)、ワイヤーバー、コの字バーなどを取り付けるためのパーツ。
・スリーブをポールに取り付けて、上からシェルフを被せるようにする。
【用途】
・シェルフを固定する際に使用。

ご注意

  • 棚1枚につき1セット(4組)が必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mmのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ルミナス製品に使用。
5
満足度:5.0
再度、高さ調整する際に壊してしまったため購入。安く購入できてよかったです。このタイプは何度も調整できるのが便利で何度も購...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台
4
満足度:4.0
ホームセンターに行く手間を省け、かつ、寸法的に在庫の影響を受ける可能性も無く、安心して発注できます。
0人が参考にしています。
ラックのスリーブとして
4
満足度:4.0
ルミナスはもちろん、アイリスや他メーカの25mmだったらたいてい使えます。 内側の僅かな突起が崩れやすいので消耗品です。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
ルミナス ウッドシェルフ ポール径25mm
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
メーカールミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)ルミナス(ドウシシャ)
通常価格276370 -1,082 -3,800 -3,380 -1,748 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目2日目3日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション-軽量タイプオプション-
材質その他スチールスチール-スチール-
その他オプションオプションオプション-オプション-
商品詳細スリーブポール延長用ポール-木製シェルフ(棚)-
適用ラック25mmシリーズ25mmシリーズ25mmシリーズ-25mmシリーズ-
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト