17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DHL-S/DHL-S (レッド)ホールライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DHL-S/DHL-S (レッド)ホールライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHLS-G

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明となっております。
色はグレーとレッドがあります。

指定中の仕様・寸法情報

チューブ長さ(mm)
113
外径(mm)
2.5
全長(mm)
200
カラー
グレー
光源使用
光進行タイプ
JANコード
4953998008007
質量(g)
60
特長
検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明
使用電池
単3電池×2
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト