ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DHL-ML ホールライト

通常単価(税別)
5,0003,571
税込単価
5,5003,928
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・各種メンテナンスに最適なレンズ包込ロングタイプです。

型番:

DHLML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHLMLの仕様・寸法情報

チューブ長さ(mm)
295
外径(mm)
4.5
全長(mm)
390
カラー
グレー
光源使用
レンズ包込タイプ
JANコード
4953998008052
質量(g)
65
特長
検査・メンテナンス・アウトドアなど、様々な場所で様々な用途に便利なスポット照明
使用電池
単3電池×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DHLML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0003,571
( 3,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種メンテナンスに最適なレンズ包込ロングタイプです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

光源使用全長
(mm)
チューブサイズ mm/φ使用乾電池製品重量
(g/w)
本体カラーパッケージ寸法
レンズ包込タイプ390295×4.5単3×265グレー箱入り
 

【特長】

■目で見る管理…現場で即クレームの元を絶つ

  • エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易になります。
  • 機械にセッティング済刃物のピッチングチェックに。
  • ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見できます。

 

■作業性向上…作業、検査のスピードアップに

  • ワークを手にして片手でワンタッチ操作可能です。
  • 暗い倉庫内の商品などの整理に。
  • 安全軽量ハンディ設計。

 

■スポット照明…ねらった箇所の照明に

  • コンプレッサー、電気配電盤等の狭い箇所のチェック・検査に。
  • 車の保守、点検時の暗く狭い箇所などの照明に便利です。(車の走行時には使用しないで下さい。)

使用方法・使用事例

使用事例

■ホールライト使用例

DHL-ML ホールライト 使用事例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DHL-ML ホールライトの型番DHLMLのページです。 型番DHLMLに関する仕様情報を記載しております。
DHL-ML ホールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DHL-ML ホールライト
DHL-SL ホールライト
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)京葉光器オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
通常価格5,0005,00012,694 -53,244 -61,818 -55,535
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目3日目
チューブ長さ(mm)295295----
外径(mm)4.54.580x55x95293×205293×205226
全長(mm)390390----
カラーグレーグレー----
光源使用レンズ包込タイプ光進行タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト