17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニッパー N-23
ホーザン
ミニチュアニッパー N-31
ホーザン
(メリー印)エレクトニッパ
室本鉄工

110-BS マイクロニッパ

通常単価(税別)
3,166
税込単価
3,483
通常出荷日:1日目

精密機器等の組み立て・修理から、ホビー関係に幅広く使用できるマイクロニッパ。【特長】・頭部を小さくして...

詳細を確認

ご注意

  • 硬線は切断できません。

型番:

110BS125
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロニッパの仕様

110BS-100の外観

110BS-100の外観

先端形状

先端形状

刃表面形状(ラウンド刃)

刃表面形状(ラウンド刃)

品番切断能力(mm)全長
(mm)
質量
(g)
鉄線銅線
110BS-100φ1.0(直径1.0mm)φ1.8(直径1.8mm)10650
110BS-125φ1.2(直径1.2mm)φ2.0(直径2.0mm)12670

110BS125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
鉄線切断能力(mm)
1.2
銅線切断能力(mm)
2
グリップ種類
ソフトカバー
JANコード
4953998004054
全長(mm)
125
重量(g)
70
A(mm)
126
B(mm)
50
C(mm)
13
D(mm)
8
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110BS125

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

最小発注数量
125
1.2
2
4953998004054
125
70
126
50
13
8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166
( 3,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密機器等の組み立て・修理から、ホビー関係に幅広く使用できるマイクロニッパ。
【特長】
・頭部を小さくして細かい作業に適しています。
・125mmはストッパー付きで開き幅が小さく、長時間の切断作業に適している。
・バネ付きのため快適な開閉作セット業が可能。
・独自の焼き入れ技術で耐久性抜群。
・独自のソフトカバー仕様。
・材質:構造用炭素鋼。
・セミフラッシュ刃。
【用途】
・精密機器等の組み立て・修理から、ホビー関係に幅広く使用可能。

ご注意

  • 硬線は切断できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110-BS マイクロニッパの型番110BS125のページです。 型番110BS125に関する仕様情報を記載しております。
110-BS マイクロニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110-BS マイクロニッパ
ラバーグリップニッパー
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
電子エルゴニッパ(静電気対策タイプ)
(メリー印)エレクトロニッパ(飛散防止具付)
ESDミクロカッター ばね付
メーカーVICTOR(花園工具)ANEXエスコリンドストローム室本鉄工エンジニア
通常価格3,1662,10010,33810,107 -4,123 -2,650
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目〜
グリップ種類ソフトカバーポリプロピレン+エラストマー樹脂静電気放電エラストマー樹脂ポリ塩化ビニールエラストマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング