ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

265-HGK 電工強力ペンチ

通常単価(税別)
4,2583,888
税込単価
4,6844,277
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・テコの原理を応用して偏心することで軽く切断できます。

型番:

265HGK185
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

265HGK185の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
3.5
銅線切断能力(mm)
4
ピアノ線切断能力(mm)
1.8
呼び寸法
185
ばね
なし
グリップ種類
エラストマーカバー
JANコード
4953998000261
全長(mm)
185
重量(g)
300
A(mm)
197
B(mm)
52
C(mm)
25
D(mm)
14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
265HGK185
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2583,888
( 4,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・テコの原理を応用して偏心することで軽く切断できます。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

265-HGK 電工強力ペンチの型番265HGK185のページです。 型番265HGK185に関する仕様情報を記載しております。
265-HGK 電工強力ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
265-HGK 電工強力ペンチ
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
電工ペンチ
ネジザウルスEL
ハイレベレージペンチ(成型ハンドル/圧着付)
254mm電工ペンチ(強力型/圧着付)EA534GZ-6
メーカーVICTOR(花園工具)エスコ室本鉄工エンジニアKEIBAエスコ
通常価格4,2584,5306,0134,2314,5017,218
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目4日目2日目
鉄線切断能力(mm)3.5Φ3.43.63.23.4Φ2.3
銅線切断能力(mm)4Φ4.04.54-Φ2.3
ピアノ線切断能力(mm)1.8Φ1.6--2-
呼び寸法185200200200250-
ばねなしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング