17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

6003VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

構成図

6003VA VA線ストリッパ 構成図

構成部品表

NO.部品名
1本体
2レバー
3上案内板
4下案内板
5上刃取付板
6コンロット
7ガイド
8替刃
9キックバネ
10引きバネ
11ピン6×24.1
12ピン5×14.2
13ネジM3×7
14ネジM3×5
15Cリング
16Eリング

製品の基本仕様・特長

型番対象サイズ適用電線全長重量
6003VA2芯:φ1.6mm、φ2.0mmVVF(VA線、Fケーブル)
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
EM-EEF、EEF/F(エコ電線)
・600Vポリエチレン絶縁耐熱性
ポリエチレン
シースケーブル
185mm350g
3芯:φ1.6mm、φ2.0mm

6003VAの仕様・寸法情報

全長(mm)
185
質量(g)
350
詳細タイプ
ワイヤーストリッパー
2芯
φ1.6mm、φ2.0mm
3芯
φ1.6mm、φ2.0mm
適合電線
VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形/EM-EEF、EEF/F(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
JANコード
4953998007710
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 詳細タイプ

  • 2芯

  • 3芯

  • 適合電線

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6003VA

全長

(mm)

質量

(g)

詳細タイプ

2芯

3芯

適合電線

JANコード

最小発注数量
185
350
ワイヤーストリッパー
φ1.6mm、φ2.0mm
φ1.6mm、φ2.0mm
VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形/EM-EEF、EEF/F(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
4953998007710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0618,433
( 9,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事でのVA線・VVF線のストリップに
・VVF(VA)線、エコ電線(600V EEF/F)が簡単にストリップ可能です
・VVF(VA線)、EM-EEF(エコ線)Φ1.6×2芯、3芯・Φ2.0×2芯、3芯に対応しています
・独自のガイド機構により楽に剥け便利な目安ゲージ付です
・刃の部分の調整なしでもキレイな仕上がりです
・握り幅が114mmのコンパクト設計。楽に握れるので作業効率があがります
・刃の交換が簡単に可能です
・簡単にストリップが可能な為、電気工事士技能試験で非常に役に立ちます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6003VA VA線ストリッパの型番6003VAのページです。 型番6003VAに関する仕様情報を記載しております。
6003VA VA線ストリッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6003VA VA線ストリッパ
JVA-123 VA線ストリッパー
(メリー印)VVF線ストリッパー
ポケット硬鋼線カッター
6.0mm/210mm ワイヤーロープカッター(倍力)
ステンレスワイヤーロープ ワイヤーK
メーカーVICTOR(花園工具)マーベル室本鉄工ヒットエスコ日本緑十字社
通常価格9,06110,88910,3814,2498,2006,799
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング