17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6002VA  VA線ストリッパ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6002VA VA線ストリッパ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6002VA

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・VVF(VA線)、EM-EEF(エコ線)2.0φ×2芯3芯に対応しています。
・独自にガイド機構により楽に剥けます。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
430
詳細タイプ
ワイヤー ストッパー
適合電線
VVF線、EM-EEF線:2芯×2.0mm、3芯×2.0mm
JANコード
4953998007697

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト