17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

286-BS 先曲り弱電用ラジオペンチ 286BS150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

286-BS 先曲り弱電用ラジオペンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

286BS150

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

くわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性があり、切断力も優れているラジオペンチ。
【特長】
・バネ付きなので連続作業でも疲れない。
・先端部に角度を付けてあるので、狭い場所での作業に最適。
・独自のソフトカバー仕様。
・材質:構造用炭素鋼。
・グリップ:ビニール樹脂。
・製造国:日本。
【用途】
・エレクトロニクス、精密機器等の組み立て、修理、分解作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
グリップ種類
ソフトカバー
JANコード
4953998002241
全長(mm)
150
重量(g)
90
A(mm)
157
B(mm)
48
C(mm)
14
D(mm)
40

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト