17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8507 ファインセラミックピンセット

通常単価(税別)
10,1829,876
税込単価
11,20010,864
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

口先がわしの口のように曲がっており標準型とは違った使い方ができます。

型番:

8507120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8507120の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
単品・セット品
単品
材質
セラミック製
全長(mm)
120
トラスココード
4953998007833
重量(g)
18
形状
ワシグチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
8507120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1829,876
( 10,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

口先がわしの口のように曲がっており標準型とは違った使い方ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8507 ファインセラミックピンセットの型番8507120のページです。 型番8507120に関する仕様情報を記載しております。
8507 ファインセラミックピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8507 ファインセラミックピンセット
ピンセット PP-104
精密ピンセット No.5 先鋭
ステンレス製ピンセット 全長130mm
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107
ピンセット P-824
メーカーVICTOR(花園工具)ホーザンアズワン幸和ピンセット工業エスコホーザン
通常価格10,1823,41612,1369647,220835
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目2日目1日目〜3日目
商品タイプ本体本体本体-本体本体
先端タイプ先曲り先細りストレート先細りストレート標準ストレート先曲り / 平型 / 逆作用特殊形状
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質セラミック製ステンレス製非磁性合金ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)120-----

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング