17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーストック 302102

キーストック

通常単価(税別)
9,8237,639
税込単価
10,8058,403
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・大切な小物の受け渡しに!・鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。・ダイヤルは自分で設...

詳細を確認

    ご注意

    • 厚みにより収納できない鍵がございます。レバーの種類によっては、アダプターを使用しても外れてしまう恐れがございます。

    型番:

    302102
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    キーストック  製品特長・仕様

    302102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    302102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,8237,639
    ( 8,403 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大切な小物の受け渡しに!
    ・鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
    ・ダイヤルは自分で設定可。
    ・収納力抜群。
    ・<収納サイズ目安>鍵:90×45mm、カードキー:85×55mm
    ・付属品:壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター
    【材質】
    ・本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール

    ご注意

    • 厚みにより収納できない鍵がございます。レバーの種類によっては、アダプターを使用しても外れてしまう恐れがございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キーストックの型番302102のページです。 型番302102に関する仕様情報を記載しております。
    キーストックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キーストック
    キーストックBIG
    キーストックEK
    キーストックWダイヤル
    キーボックス
    キーリング
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ノムラテックダイケンPBスイスツールズ
    通常価格9,82313,34312,3748,4079,284 -1,550
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト