17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布キャップ5P

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:3日目

【特長】・塗装作業など汚れがつく現場作業に最適!【用途】・塗装業・印刷業・畜産業・自動車補修作業

詳細を確認
  • 商品分類
    キャップ
  • 色(系統)
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    なし
  • JIS規格適合品
    ×
  • サイズ
    F
  • JANコード
    4536527792921
  • 素材
    ポリプロピレン100%
  • 内容量
    1袋(5枚)

型番:

NF-457-00-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NF-457-00-Fの仕様・寸法情報

商品分類
キャップ
色(系統)
仕様
男女兼用
帯電防止素材
なし
JIS規格適合品
×
サイズ
F
JANコード
4536527792921
素材
ポリプロピレン100%
内容量
1袋(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF-457-00-FNF-457-00-F

内容量

最小発注数量
1袋(5枚)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装作業など汚れがつく現場作業に最適!
【用途】
・塗装業・印刷業・畜産業・自動車補修作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布キャップ5Pの型番NF-457-00-Fのページです。 型番NF-457-00-Fに関する仕様情報を記載しております。
不織布キャップ5Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布キャップ5P
不織布オーバーオール
撥水不織布つなぎ
つなぎ服
EVA樹脂絶縁上衣
塗装服
メーカーコーコス信岡Big Runコーコス信岡AUTO-BI(山田辰)渡部工業Big Run
通常価格250933 -7059,952 -28,4612,867 -
通常出荷日3日目5日目3日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品分類キャップツナギツナギツナギジャケットヤッケ
色(系統)
仕様男女兼用男性用男女兼用男性用男女兼用男性用
帯電防止素材なしなしなしありなしなし
JIS規格適合品××××××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト