17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球常夜灯形 LDT1L-H-E12 LDT1L-H-E12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球常夜灯形 LDT1L-H-E12

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDT1L-H-E12

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンパクトなLED電球。
【特長】
・ベビー電球と同じE12口金
・リモコン付き器具にも対応
・エネルギー消費効率:14.0 lm/W

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
LED
消費電力(W)
0.5
口金
E12
全光束(lm)
7
光源色
電球色
外径(mm)
20
全長(mm)
48
色温度(K)
2800
グローブ種別
樹脂乳白
JANコード
4974550435925
質量(g)
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト