17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジザウルスZ PZ-60

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PZ-60

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

狭く奥まった所のネジが外せるラジオペンチ型のネジザウルス。
【特長】
・シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載
・グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止
・細い線でも軽い力で切断可能
【用途】
・狭く奥まった所の潰れたネジ、特殊ネジ等の取外しに最適

指定中の仕様・寸法情報

ばね
なし
銅線切断能力(mm)
1.2
呼び寸法
200
トラスココード
819-9083
全長(mm)
193
タテ溝硬度(HRC)
60±2
重量(g)
180
本体材質
高炭素鋼
仕様
頭の低いネジ・小さいネジ用
ネジの形状
ナベネジ・トラスネジ
先端くわえ部(mm)
2~5.5
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト