17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おそうじでつかっ手 手袋(24枚入) PVC24P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

おそうじでつかっ手 手袋(24枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PVC24P

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

やわらかく、指先感覚が活かせる、使いきり塩化ビニール手袋。
【特長】
・素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施している。
・左右兼用タイプ。
・パウダーフリータイプ。
【用途】
・食器洗いや清掃など手を汚したくない作業に最適。
・精密機械工業などの指先感覚の必要な作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
フリー
詳細タイプ
左右兼用
半透明
JANコード
4901792015189
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
質量(g)
140
樹脂部
塩化ビニール
内容量
1袋(24枚)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト